Zaštitna cijev za zavarivanje temperaturnih senzora
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
Zaštitna cijev za zavarivanje temperaturnih senzora
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
- Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
- Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
- Otpornost na visoki tlak
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore EL = 83 mm |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 160 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 58,3 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) |
Spajanje senzora | G 3/8 Unutarnji navoj Ø 3 mm |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 12 mm |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | < 0,4 / - |
Duljina instalacije EL [mm] | 70 |
Duljina provrta BL [mm] | 83 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|