Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E37930
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=230
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E37930
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=230
- Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
- Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokom otpornošću na tlak
- Jednostavno spajanje procesa pomoću steznog adaptera
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore EL = 300 mm |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 25 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 545 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | 1/2" NPS Ø 6 mm prikladno za NPT G1/2 i 1/2" NPT |
Procesni priključak | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | ≤ 0,6 / - |
Duljina instalacije EL [mm] | 191 |
Duljina provrta BL [mm] | 228,6 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|