Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E37720
THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=150
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E37720
THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=150
- Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
- Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
- Otpornost na visoki tlak
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za teške industrijske uvjete
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore EL = 150 mm | |
---|---|---|
Snaga tlaka [bar] | 100 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 104,3 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Spajanje senzora | G 1/4 Ø 6 mm |
Procesni priključak | G 1/4 |
Duljina instalacije EL [mm] | 124 |
Duljina provrta BL [mm] | 150 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|