Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E37521
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E37521
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
- Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
- Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokom otpornošću na tlak
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore EL = 150 mm |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 197,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 stožac za brtvljenje Ø 6 mm |
Procesni priključak | G 1/2 |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | ≤ 0,6 / - |
Duljina instalacije EL [mm] | 118 |
Duljina provrta BL [mm] | 187 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|