Zaštitna cijev za zavarivanje temperaturnih senzora
E37411
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50
Zaštitna cijev za zavarivanje temperaturnih senzora
E37411
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50
- Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
- Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
- Osobito visoka otpornost na tlak
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore EL = 50 mm |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 159,3 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 stožac za brtvljenje Ø 6 mm |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 34 mm |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | ≤ 0,6 / - |
Duljina instalacije EL [mm] | 49 |
Duljina provrta BL [mm] | 87 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|