Adapter na uvijanje za procesne senzore
E37350
ROTATABLE DOUBLE NIPPLE
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E37350
ROTATABLE DOUBLE NIPPLE
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Stabilno pričvršćivanje pomoću vijaka
- Uporaba u tekućinama i plinovima
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Montaža | rotirajuće |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 20,3 |
---|---|
Vrsta montaže | rotirajuće |
Materijali | Mjed niklovano |
Spajanje senzora | R 1/8 |
Procesni priključak | spoj navojem R 1/8 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|