Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E37211
THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=100
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E37211
THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=100
- Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
- Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
- Otpornost na visoki tlak
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za teške industrijske uvjete
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore EL = 100 mm |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 164,6 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 stožac za brtvljenje Ø 6 mm |
Procesni priključak | 1/2" NPT |
Duljina instalacije EL [mm] | 94 |
Duljina provrta BL [mm] | 137 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|