- Proizvodi
- E36030
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E36030
THERMOWELL D8/G1/2/L=300
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E36030
THERMOWELL D8/G1/2/L=300
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E35030 Usporedba proizvoda: E36030 / E35030 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 16 |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 282 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,166 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Spajanje senzora | Ø 8 mm |
Procesni priključak | G 1/2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|