- Proizvodi
- E36020
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E37630 ili E35020 Usporedba proizvoda: E36020 / E37630 / E35020 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 16 |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 182 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,141 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Spajanje senzora | Ø 8 mm |
Procesni priključak | G 1/2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|