- Proizvodi
- E36010
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E36010
THERMOWELL D8/G1/2/L=100
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E36010
THERMOWELL D8/G1/2/L=100
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E37010 ili E35010 Usporedba proizvoda: E36010 / E37010 / E35010 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 16 |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 82 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,117 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Spajanje senzora | Ø 8 mm |
Procesni priključak | G 1/2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|