- Proizvodi
- E35320
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E35320
SCHUTZROHR BD10 1/2NPTX200 V4A
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E35320
SCHUTZROHR BD10 1/2NPTX200 V4A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 16 |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 182 |
---|
Mehanički podaci
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
---|---|
Spajanje senzora | Ø 10 mm |
Procesni priključak | 1/2" NPT |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|