Zaštitna cijev za zavarivanje temperaturnih senzora
E35210
WELDING THERMOWELL G1/2
Zaštitna cijev za zavarivanje temperaturnih senzora
E35210
WELDING THERMOWELL G1/2
- Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
- Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
- Otpornost na visoki tlak
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za teške industrijske uvjete
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore EL = 100 mm |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 100 |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 73 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 315,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 10 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Spajanje senzora | G 1/2 |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 30 mm |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | < 0,6 / - |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|