Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E35150
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=500
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E35150
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=500
- Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
- Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
- Otpornost na visoki tlak
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za teške industrijske uvjete
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 16 |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 472 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 237,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Spajanje senzora | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Procesni priključak | 1/2" NPT |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|