Svjetlovodni senzor blokade
E35062
FIBRE OPTIC 5M
Svjetlovodni senzor blokade
E35062
FIBRE OPTIC 5M
- Za rad s infracrvenim temperaturnim senzorima
- Za aplikacije u zonama sa visokom temperaturom
- Ovojnica od nehrđajućeg čelika za uporabu do 250 °C
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Dizajn | spajanje na infracrvene temperaturne senzore TWxx11 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...250 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 365 |
---|---|
Svjetlovodni spoj | ¼"-36UNS-2A |
Verzija osjetilne glave | ravno |
Ukupna duljina [mm] | 5000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 120 |
Raspored vlakana | |
Materijal vlakna | kvarc / kvarc |
Materijal glave vlakna | CuNiZn |
Materijal omota vlakna | Plemeniti čelik |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|