Mjerna glava za infracrvene temperaturne senzore
E35060
SENSOR HEAD
Mjerna glava za infracrvene temperaturne senzore
E35060
SENSOR HEAD
- Za rad infracrvenog senzora temperature
- Za uporabu pri visokim temperaturama
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...250 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 169,5 | |
---|---|---|
Materijali | AlMg3 crno eloksirano; nehrđajući čelik (1,4305 / 303); zaporne matice: nehrđajući čelik (1,4301/304); O-prsten: FKM | |
Optički materijal |
|
|
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,165 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|