Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E35050
THERMOWELL D10/G1/2/L=500
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E35050
THERMOWELL D10/G1/2/L=500
- Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
- Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
- Otpornost na visoki tlak
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za teške industrijske uvjete
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore EL = 500 mm |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 482 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 271 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 Ø 10 mm |
Procesni priključak | G 1/2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|