- Proizvodi
- E34010
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E34010
HYGIENIC THERMOWELL L=100
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E34010
HYGIENIC THERMOWELL L=100
- Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
- Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokom otpornošću na tlak
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore Ø 10 mm |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 25 |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 95 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 194 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 Ø 10 mm |
Procesni priključak | Aseptoflex |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | < 0,6 / - |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|