- Proizvodi
- E34005
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E34005
HYGIENIC THERMOWELL L=050
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E34005
HYGIENIC THERMOWELL L=050
- Pouzdana zaštita od agresivnih medija i visokih brzina protoka
- Omogućava zamjenu senzora temperature tijekom pogona
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokom otpornošću na tlak
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
- Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore Ø 10 mm |
---|---|
Primjena | higijenski sustavi |
Preporućeni mediji | Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari |
Snaga tlaka [bar] | 25 |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 45 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 173,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 Ø 10 mm |
Procesni priključak | Aseptoflex |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | < 0,6 / - |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|