- Proizvodi
- E33910
Priključki higijenske cijevi procesnog adaptera
E33910
ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)
Priključki higijenske cijevi procesnog adaptera
E33910
ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 40 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 146,5 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4 |
Spajanje senzora | G 3/4 |
Procesni priključak | navlaka za cijev DN25 (1") DIN 11851 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|