Procesni adapter za nastavke cijevi SMS
E33731
ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"
Procesni adapter za nastavke cijevi SMS
E33731
ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 40 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 139,5 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4 |
Spajanje senzora | G 1 Unutarnji navoj Aseptoflex Vario |
Procesni priključak | cijevni priključak SMS DN40 (1,5") |
Brtvilo | metal na metal |
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 | H4 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|