Adapter na uvijanje za procesne senzore
E33627
ADAPT G1 - 1 1/2 NPT
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E33627
ADAPT G1 - 1 1/2 NPT
- Za postavljanje tlačnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Uporaba u industrijskim i higijenskim primjenama
- Otpornost na visoki tlak
- Stabilno pričvršćivanje pomoću vijaka
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 50 | |
---|---|---|
Napomena o snazi tlaka |
|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 299,6 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | G 1 stožac za brtvljenje |
Procesni priključak | spoj navojem 1 1/2" NPT |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,4 / 4 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|