Priključki higijenske cijevi procesnog adaptera
E33612
ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)
Priključki higijenske cijevi procesnog adaptera
E33612
ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 40 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 283,5 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4 |
Spajanje senzora | G 1 stožac za brtvljenje |
Procesni priključak | navlaka za cijev DN40 (1,5") DIN 11851 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|