Trostruka stezaljka procesnog adaptera
E33601
ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5
Trostruka stezaljka procesnog adaptera
E33601
ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 16 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 140 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4 |
Spajanje senzora | G 1 stožac za brtvljenje |
Procesni priključak | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 | H4 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|