- Proizvodi
- E33408
cijevni priključak procesnog adaptera DIN 11864
E33408
ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2
cijevni priključak procesnog adaptera DIN 11864
E33408
ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Dizajn | za cijevi DN 40 (DIN 11866, Reihe A) |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 40 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Standardni | DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 399 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 stožac za brtvljenje |
Procesni priključak | navlaka za cijev DN40 DIN 11864-1-A-BS |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,4 / 4 |
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 | H3 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|