Stezaljka obradnog adaptera DIN 11864
E33407
ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2
Stezaljka obradnog adaptera DIN 11864
E33407
ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Dizajn | Sa udubljenjem za curenje, za cijevi, DN 32 (DIN 11866, Reihe A) | |
---|---|---|
Snaga tlaka [bar] | 40 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 365 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4 |
Spajanje senzora | G 1/2 stožac za brtvljenje |
Procesni priključak | Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|