Trostruka stezaljka procesnog adaptera
E33405
ADAPT G1/2 - 3A/DN38
Trostruka stezaljka procesnog adaptera
E33405
ADAPT G1/2 - 3A/DN38
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 25 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 142,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 stožac za brtvljenje |
Procesni priključak | Clamp DN38 (1,5") |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | < 0,8 / 8 |
Brtvilo | metal na PEEK |
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 | H3 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|