univerzalni procesni adapter
E33349
ADAPT UNI RD52
univerzalni procesni adapter
E33349
ADAPT UNI RD52
- Za instalaciju procesnih senzora u spremnike
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Dizajn | dodatna oprema za, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85) |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 390,1 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) ; površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4 |
Spajanje senzora | G 1 Aseptoflex Vario |
Procesni priključak | univerzalni procesni adapter Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85 |
Brtvilo | Brtva |
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 | H4 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
|||
---|---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|