T-nastavak
E33250
T-ADAPT G1 DN25
T-nastavak
E33250
T-ADAPT G1 DN25
- Sigurno postavljanje procesnih senzora u cijevi
- Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 25 | |
---|---|---|
Napomena o snazi tlaka |
|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 305,5 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) ; površinske značajke : Ra<0,8 / Rz 4 |
Spajanje senzora | G 1 Aseptoflex Vario |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 29 mm |
Brtvilo | Brtva |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
|
---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|