- Proizvodi
- E33123
Ugradbeni adapter za procesne senzore
E33123
ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL
Ugradbeni adapter za procesne senzore
E33123
ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL
- Za postavljanje tlačnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Uporaba u higijenskim primjenama i industriji hrane i pića
- S prethodno ugrađenim prstenom za brtvljenje
- Otpornost na visoki tlak
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E33434 Usporedba proizvoda: E33123 / E33434 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Alternativni proizvod zahtijeva upotrebu novog senzora s vanjskim navojem Aseptoflex Vario
Primjena
Montaža | s O-prstenom |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 34 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1594 |
---|---|
Vrsta montaže | s O-prstenom |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: EPDM |
Spajanje senzora | Aseptoflex |
Procesni priključak | Tank Spud |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,4 / 4 |
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 | H4 |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|