- Proizvodi
- E33108
Stezaljka obradnog adaptera DIN 11864
E33108
ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40
Stezaljka obradnog adaptera DIN 11864
E33108
ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 40 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 234,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) |
Spajanje senzora | Aseptoflex |
Procesni priključak | Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,4 / 4 |
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 | H4 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|