- Proizvodi
- E33103
cijevni priključak procesnog adaptera DIN 11864
E33103
ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50
cijevni priključak procesnog adaptera DIN 11864
E33103
ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 25 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 328,4 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | Aseptoflex |
Procesni priključak | navlaka za cijev DN50 DIN 11864-1-A-BS |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,4 / 4 |
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 | H4 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|