- Proizvodi
- E33061
Ugradbeni adapter za procesne senzore
E33061
ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG
Ugradbeni adapter za procesne senzore
E33061
ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Montaža | s O-prstenom |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Vrsta montaže | s O-prstenom |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | Aseptoflex |
Procesni priključak | Clamp DN25 |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,4 / 4 |
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 | H4 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|