- Proizvodi
- E33032
Procesni adapter za nastavke cijevi SMS
E33032
ADAPT IFM-SMS DN50 (2)
Procesni adapter za nastavke cijevi SMS
E33032
ADAPT IFM-SMS DN50 (2)
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Adapter od nehrđajućeg čelika za potrebe industrije hrane i pića
- Otpornost na visoki tlak
Otkazani artikal
Alternativni artikli: E33732 Usporedba proizvoda: E33032 / E33732 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Alternativni proizvod zahtijeva upotrebu novog senzora s vanjskim navojem Aseptoflex Vario
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 25 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 273,8 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | Aseptoflex |
Procesni priključak | cijevni priključak SMS DN50 (2") |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | 0,4 / 4 |
Razred higijenske opreme prema DIN 11866 | H4 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|