O-prsten
E30512
O-RG 16,40x1,00/FFKM
O-prsten
E30512
O-RG 16,40x1,00/FFKM
- Za pouzdano brtvljenje rezervoara, spremnika i cijevi
- Za uporabu u kombinaciji s procesnim senzorima
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -5...200 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1,5 |
---|---|
Unutarnji promjer [mm] | 16,4 |
Vanjski promjer [mm] | 18,4 |
Materijali | FFKM |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|