Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30507
GAUGE ADAPTER DIN16281 1.4571
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30507
GAUGE ADAPTER DIN16281 1.4571
- Učinkovita zaštita od prekomjerne topline
Primjena
Dizajn | Zwischenstück DIN 16281 - 20 St |
---|---|
Primjena | Industrijska primjena |
Montaža | za postavljanje na ravnu površinu |
Snaga tlaka [bar] | 400 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 248 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Spajanje senzora | G 1/2 Unutarnji navoj |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 vanjski navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|