Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30450
ADAPT G1/4A-G1/2A V2A
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30450
ADAPT G1/4A-G1/2A V2A
- Za postavljanje procesnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Uporaba u industrijskoj i mobilnoj hidraulici
- Stabilno pričvršćivanje pomoću vijaka
- Otpornost na visoki tlak
Primjena
Srednja temperatura [°C] | -40...130 |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 1000 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 102,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Brtva: EPDM |
Spajanje senzora | G 1/4 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|