Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E30407
WELDING ADAPT D6 HYGIENIC
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E30407
WELDING ADAPT D6 HYGIENIC
- Adapter za zavarivanje procesnih senzora
- Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Otpornost na visoki tlak
- Jednostavna prilagodba dubine uranjanja senzora
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore Ø 6 mm |
---|---|
Montaža | Zavrtanje stezaljkom |
Snaga tlaka [bar] | 10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...150 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 56,1 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); stezni prsten: PEEK |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 10 |
Spajanje senzora | Ø 6 mm |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 25 mm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|