Voltažni konverter
E30406
VOLTAGE CONVERTER
Voltažni konverter
E30406
VOLTAGE CONVERTER
- Pouzdano napajanje senzora radnim naponom od 24 V DC
- Uporaba u strujnim sustavima s iznimno niskim radnim naponom
- Jednostavno spajanje pomoću iskušanog konektora M12
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 9...27 |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 500 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 151 |
---|---|
Materijali | PBT-GF20 |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Utičnica
Kabel: 1 m, PUR | |
Poveznik: 1 x M12; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM |