Zaštitna cijev za zavarivanje temperaturnih senzora
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
Zaštitna cijev za zavarivanje temperaturnih senzora
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
- Učinkovita dugotrajna zaštita senzora temperature
- Zaštita od agresivnih medija i visokih procesnih tlakova
- Jednostavna zamjena senzora temperature tijekom rada
- Za uporabu u higijenskim primjenama
- Odobreno za potrebe industrije hrane i pića
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore TA343x, TAA431, TAD191 |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 160 |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 126,5 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 180,8 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 stožac za brtvljenje Ø 8,2 mm |
Procesni priključak | Ø 35 mm |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | < 0,6 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|