Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E30397
PROTECTIVE TUBE FOR TA 1/2 NPT
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
E30397
PROTECTIVE TUBE FOR TA 1/2 NPT
- Učinkovita dugotrajna zaštita senzora temperature
- Zaštita od agresivnih medija i visokih procesnih tlakova
- Jednostavna zamjena senzora temperature tijekom rada
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore TA34xx, TAA4xx |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 69 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 162,7 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Spajanje senzora | G 1/2 stožac za brtvljenje Ø 8,2 mm |
Procesni priključak | 1/2" NPT |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | < 0,6 / - |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|