Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E30155
ADAPT M12-WELDING BALL ACCESSORY
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E30155
ADAPT M12-WELDING BALL ACCESSORY
- Adapter za zavarivanje procesnih senzora
- Za uporabu u industrijskim i higijenskim primjenama
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Srednja temperatura [°C] | < 250 |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 50 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 45,1 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 5...20 |
Spajanje senzora | M12 x 1,5 stožac za brtvljenje |
Procesni priključak | Zavareni adapter Ø 25 mm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|