Stezni priključak za procesne senzore
E30144
G 1/2" COMPRESSION FITTING
Stezni priključak za procesne senzore
E30144
G 1/2" COMPRESSION FITTING
- Za postavljanje senzora temperature u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Stabilno pričvršćivanje pomoću vijaka
- Uporaba u tekućinama i plinovima
- Jednostavna prilagodba dubine uranjanja senzora
Primjena
Primjena | higijenski sustavi |
---|---|
Montaža | Zavrtanje stezaljkom |
Preporućeni mediji | Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari |
Snaga tlaka [bar] | 10 |
Bez međuprostora | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...150 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 102,8 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); stezni prsten: PEEK |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 10 |
Spajanje senzora | Ø 6 mm |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 stožac za brtvljenje |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | Ra: < 0,8 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|