Sifon
E30141
SIPHON TUBE G1/2
Sifon
E30141
SIPHON TUBE G1/2
- Pouzdana zaštita od vršnih vrijednosti tlaka
- Učinkovita zaštita od prekomjerne topline
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 758,2 |
---|---|
Materijali | čelik (1,0345) |
Spajanje senzora | G 1/2 |
Procesni priključak | G 1/2 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
dijagrami i grafikoni
Radni tlak
|
|
---|
Drugi podaci
medij: voda, okolišna temperatura: 25 °C
temperatura medija ispred sifona °C | temperatura medija iza sifona °C |
85 | 35 |
150 | 50 |