Brtva
E30129
HYDRAULIC-SEALING RG 100P G1/4
Brtva
E30129
HYDRAULIC-SEALING RG 100P G1/4
- Za pouzdano brtvljenje rezervoara, spremnika i cijevi
- Za uporabu u kombinaciji s procesnim senzorima
Primjena
Dizajn | Sa NBR umetkom selbstzentrierend |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 272 |
---|---|
Unutarnji promjer [mm] | 13,74 |
Vanjski promjer [mm] | 20,57 |
Materijali | Čelik pocinčano; NBR |
Opaske
Količina pakiranja | 100 kom. |
---|