Pokrivni čep za procesne spojeve
E30128
ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO
Pokrivni čep za procesne spojeve
E30128
ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO
- Pouzdano prekrivanje neupotrijebljenih procesnih spojeva
- Učinkovita zaštita od iskrivljenja ili oštećenja navoja tijekom zavarivanja
- Osobito prikladno za uporabu u higijenskim primjenama
- Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 100 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 203 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4435 / 316L) površinske značajke : Ra<0,4 / Rz 4; Brtva: FKM |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|