Brtva
E30111
U-SEAL 50 ST
Brtva
E30111
U-SEAL 50 ST
- Za pouzdano brtvljenje rezervoara, spremnika i cijevi
- Za uporabu u kombinaciji s procesnim senzorima
- Otpornost na iznimno visoki tlak
- Široko područje radne temperature
Primjena
Srednja temperatura [°C] | -30...100 |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 400 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...100 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 96,5 |
---|---|
Unutarnji promjer [mm] | 12 |
Vanjski promjer [mm] | 21 |
Materijali | NBR; Čelik |
Opaske
Količina pakiranja | 50 kom. |
---|