- Proizvodi
- E30109
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E30109
EINSHWADAPT D6 V4A
Adapter za zavarivanje procesnih senzora
E30109
EINSHWADAPT D6 V4A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E30108 Usporedba proizvoda: E30109 / E30108 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore Ø 6 mm |
---|---|
Montaža | Zavrtanje stezaljkom |
Snaga tlaka [bar] | 160 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
---|---|
Spajanje senzora | Ø 6 mm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|