- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Kabel za programiranje za i komunikaciju
- Kabel za programiranje za i komunikaciju
- E30098
Spojni kabel USB/RS485
E30098
USB/RS485 EFECTOR OCTAVIS
Spojni kabel USB/RS485
E30098
USB/RS485 EFECTOR OCTAVIS
- Spajanje senzora vibracije sa sučeljem RS485 na sučelje USB PC-a
- Za brzo i jednostavno postavljanje i namještanje parametara
- Za pouzdani prijenos signala
Otkazani artikal
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 52,8 |
---|---|
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x USB, ravno; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano |