- Proizvodi
- E30087
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30087
ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A
Adapter na uvijanje za procesne senzore
E30087
ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A
- Za postavljanje tlačnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Uporaba u industrijskoj i mobilnoj hidraulici
- Otpornost na visoki tlak
- Stabilno pričvršćivanje pomoću vijaka
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 800 |
---|
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 45 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (336 / 1.4401); FKM |
Spajanje senzora | G 1/4 |
Procesni priključak | spoj navojem SAE 7/16" - 20 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|