Ugradbeni adapter za procesne senzore
E30065
ADAPT G1/4-FLANGE NW16
Ugradbeni adapter za procesne senzore
E30065
ADAPT G1/4-FLANGE NW16
- Za postavljanje tlačnih senzora u spremnike i cijevi
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Uporaba u industrijskoj i mobilnoj hidraulici
- Otpornost na visoki tlak
- Stabilno pričvršćivanje pomoću stezaljki
Primjena
Dizajn | mala prirubnica G1/4 - DIN 28403 DN16 |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 10 |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
---|---|
Sigurnosne upute | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala. |
Mehanički podaci
Težina [g] | 67 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304) |
Spajanje senzora | G 1/4 |
Procesni priključak | prirubnica DN16 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|